België - Nederlands

Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, UltraEfficient, 37 W, 5900 lm, 4000 K, UGR19

DN610C 60S/840UE PSU-E C WH

Productomschrijving

Kunststof, Wit, Externe voedingsunit (aan/uit), 5900 lm, 37 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104876
Volledige bestelcode: 872016983766900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Montage
    Opbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified