Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN610B 20S/840UE DIA-E C WH

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169836112
Volledige bestelcode: 872016983611200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104725 nl_BE pdf 357.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104725_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104725_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH IES
Revit-bestand
DN610B 20S/840UE DIA-E C WH 910505104725 ZIP
DIAlux
ULD File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH LDT