België - Nederlands

Philips LuxSpace Compact, inbouw

LuxSpace Compact, inbouw: Ultraefficiënt, stijlvol en ontworpen voor circulariteit

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips LuxSpace is ontworpen om de perfecte combinatie van efficiëntie, hoog visueel comfort en stijlvol design te bieden zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties. LuxSpace biedt een lange levensduur en een efficiëntie tot 185 lm/W, samen met een uitstekende kleurweergave en lichtverdeling die een grote invloed hebben op de visuele en niet-visuele effecten van licht op de gezondheid en het welzijn van de mens. De LuxSpace downlightfamilie biedt een ruime keuze aan opties om de gewenste sfeer te creëren en het comfort van de gebruiker te ondersteunen, ongeacht de toepassing. Voor kantoortoepassingen biedt LuxSpace speciale afstembare witte armaturen met lichtregeling voor circadiane verlichtingsoplossingen en versies die voldoen aan de kantoorvereisten (UGR19).

Voordelen

  • Eersteklas rendement tot 185 lm/W

  • Vriendelijk, natuurlijk licht garandeert visueel comfort

Kenmerken

  • Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) en Vierkant (DN572B) types voor inbouwtoepassingen

  • Ronde opbouwuitvoering (DN570C/DN571C)

Toepassingen

  • Kantoren
  • Winkels
  • Ziekenhuizen en zorgcentra
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Luchthavens
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Atriums

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, inbouw nl_BE pdf 1.4 MB
Brochure
LuxSpace Compact Recessed Product Brochure pdf 19.2 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-LuxSpace Compact, inbouw
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-LuxSpace Compact, inbouw
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 943.2 kB
Milieuproductverklaring
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.7 MB