België - Nederlands

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Witte reflector, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Insteekconnector, 4-polig

Bestelcode: 911401552332
Volledige bestelcode: 872016950292599

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401552332 nl_BE pdf 298.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401552332_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401552332_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 IES
Revit-bestand
Revit file - 911401552332 ZIP
DIAlux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB