Philips CoreLine Downlight Gen 5

Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips CoreLine Downlight maakt de CoreLine-belofte waar: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige downlights. De CoreLine Downlight-serie is geschikt voor een-op-een vervanging van conventionele armaturen, met aantrekkelijke TCO die uw klanten helpen de overstap naar LED te maken. Deze inbouwspots voor binnen bieden een gelijkmatige lichtverdeling voor gebruik bij algemene verlichting en kantoortoepassingen (UGR 19). Ze zorgen bovendien voor onmiddellijke energiebesparingen en hebben een veel langere levensduur, waardoor ze een milieuvriendelijke oplossing bieden die echt waar voor zijn geld geeft . De CoreLine DN142B downlights zijn eenvoudig te installeren dankzij hun standaard gatmaten en push-in-connectoren. Binnen deze serie is ook een Interact Ready-optie met geïntegreerde draadloze communicatie beschikbaar, die kan worden gebruikt in combinatie met Interact-gateways, sensoren en software.

Voordelen

  • Energiebesparing en langere levensduur voor lagere totale bedrijfskosten

  • Individuele vervanging maakt de overstap naar LED eenvoudig

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in twee formaten voor inbouwopeningen (150 mm en 200 mm)

  • Witte reflector, downlight UGR 25

Toepassingen

  • Kantoren
  • Algemene ruimtes binnen
  • Receptieruimte en lounge
  • Vergaderruimten
  • Gangen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Pas geen buitensporige kracht toe op de kabel en DC-connector, zorg ervoor dat de connectorklem vergrendeld is voordat je deze inschakelt.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight Gen 5 nl_BE pdf 691.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CoreLine Downlight Gen 5
Meerdere materialen - Visuals
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CoreLine Downlight Gen 5
Meerdere materialen - Software Plugins