België - Nederlands

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Witte reflector, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54

Productomschrijving

D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Insteekconnector, 4-polig

Bestelcode: 8720169503045
Volledige bestelcode: 872016950304599

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401551132 nl_BE pdf 295.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401551132_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401551132_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 IES
Revit-bestand
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 911401551132 ZIP
DIAlux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB