Productomschrijving
D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Witte reflector geperforeerd, zonder louvre, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)