België - Nederlands

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Gefacetteerde reflector, IP20, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Gefacetteerde reflector, Gefacetteerde reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 910505103596
Volledige bestelcode: 872016910897400

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103596 nl_BE pdf 605.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103596_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103596_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IES
Revit-bestand
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 910505103596 ZIP
DIAlux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB