Philips CoreLine Downlight Gen 5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Gefacetteerde reflector, IP20/54, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54
Productomschrijving
D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1000 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Gefacetteerde reflector, Gefacetteerde reflector, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar