België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, C/O D79 mm, 2100 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart, IP20

RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK

Productomschrijving

Recessed accent, C/O D79 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 2100 lm, 16 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505102994
Volledige bestelcode: 872016958991900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product