Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

Een duurzame spot met een slank en subtiel ontwerp

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De GreenSpace Evo Mini Fixed is een miniatuur accentspot met een subtiel en neutraal ontwerp. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor modewinkels, horecagelegenheden en woningen. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini Fixed een duurzame keuze voor accentverlichting. De diepe PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. Renovatieprojecten zijn eenvoudig uitvoerbaar met Perfect Fit inbouwopeningen in verschillende maten. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren, texturen en Perfect Fit inbouwopeningen worden aangepast.

Voordelen

  • Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp

  • Vervanging van oudere installaties is eenvoudig met de verschillende opties voor Perfect Fit inbouwopeningen

Kenmerken

  • Eenvoudige toegang tot optieken, LED en frontglas

  • Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap

Toepassingen

  • Mode
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed nl_BE pdf 443.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Meerdere materialen - Software Plugins