Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20
RS353B 39S/830 WIA-E WB BK
Productomschrijving
Recessed, D150 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar