Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardanisch Gen2: Een bruikbare en uitbreidbare verlichting naar beneden met cardanisch accent voor de detailhandel

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met GreenSpace Accent Cardanic Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame accent downlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Cardanic Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. Door de cardanische structuur van de armatuur is het eenvoudig om het licht te richten. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. LED-lichtrecepten voor vers voedsel zijn verkrijgbaar voor een langere houdbaarheid, een betere visuele presentatie van het voedsel, het verminderen van voedselverspilling en meer verkopen. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over de recepten PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken

  • Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades

Kenmerken

  • Te repararen en op te waarderen met standaard gereedschap

  • Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken

Toepassingen

  • Supermarkten en hypermarkten
  • Grote winkelketens
  • Winkelcentra

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Cardanic Gen2 nl_BE pdf 451.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Cardanic-Gen2-RS353B-Ref-910771147132 pdf 1.4 MB