Signify Luma gen2

Luma gen2 – de norm voor wegverlichting, opnieuw gedefinieerd

Nieuw
Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Luma gen2 is de volgende generatie van de Luma LED-armatuurfamilie, volledig geoptimaliseerd om jouw langetermijnpartner in verlichting en innovatie te worden. Met behoud van de kenmerkende ontwerpeigenschappen van de eerste generatie biedt Luma gen2 je de voordelen van de nieuwste technologieën dankzij de toekomstbestendige System Ready-architectuur en het gebruik van het geoptimaliseerde Ledgine LED-optiekplatform, dat de beste verlichtingsprestaties biedt bij uiteenlopende toepassingen. Ook de onderhoudbaarheid is verbeterd. Ook de installatie is eenvoudiger en sneller, en met de Servicetag heb je op locatie toegang tot alle relevante documentatie. Verder is de kabeldoorvoer opnieuw ontworpen en kan je eenvoudig bij de VSA-onderdelen dankzij toegang van bovenaf zonder gereedschap. Luma gen2 biedt bovendien alle connectiviteits- en dimopties die tegenwoordig beschikbaar zijn. Omdat de armatuur System Ready is, kan hij ook worden gekoppeld aan lichtmanagementsystemen zoals Interact City of bestaande en toekomstige sensorinnovaties. De Luma gen2 is ontwikkeld om onderhoudswerkzaamheden en reparatie met reserveonderdelen te optimaliseren en te vereenvoudigen met een plug-and-play-GearFlex-module. De module bevat alle elektrische onderdelen in een eenvoudig te hanteren en te bereiken doos in de behuizing. Omdat wij rekening willen houden met de impact van licht op het milieu en de biodiversiteit, hebben we de Luma gen2 ook voorzien van speciale lichtrecepten. Deze helpen een optimaal ecosysteem voor vleermuizen in stand te houden of om lichtvervuiling te verminderen.

Voordelen

  • Eenvoudig onderhoud en reparatie met reserveonderdelen via de speciale GearFlex-module

  • Beste efficiëntie in zijn klasse en lichtprestaties in uiteenlopende toepassingen

Kenmerken

  • Speciale GearFlex-module maakt sneller, veiliger onderhoud zonder gereedschap mogelijk

  • Nieuwe kabeldoorvoer voor eenvoudige installatie

Toepassingen

  • Autosnelwegen, hoofdverbindingswegen, boulevards en lanen, rotondes, voetgangersoversteekplaatsen
  • Straten in woonwijken, zijstraten, pleinen, parken, fietspaden en trottoirs, speelplaatsen
  • Parkeerterreinen, industrieterreinen, benzinestations, spoorwegterreinen, luchthavens, havens, waterwegen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Luma gen2 nl_BE pdf 863.9 kB
Installatie-instructies
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Luma gen2
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Revit-bestand
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Revit-bestand
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Revit-bestand
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Luma gen2
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Milieuproductverklaring
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Milieuproductverklaring
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Milieuproductverklaring
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Milieuproductverklaring
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Milieuproductverklaring
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB