Signify Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling middelbreed 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8719514105843
Volledige bestelcode: 871951410584300

Specificaties

Type lichtbron
LED40 [LED module 4000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867325 nl_BE pdf 240.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867325_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867325_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 IES
DIAlux
ULD File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 LDT