Signify Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 31 W, (H)232mmx(L)520mmx(W)236mm, 5520 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, (H)232mmx(L)520mmx(W)236mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 5520 lm, 31 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8720169473294
Volledige bestelcode: 872016947329400

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870002 nl_BE pdf 261.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ IES
DIAlux
ULD File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ LDT