België - Nederlands

Philips AluRoad gen2

Upgrade de verlichting in je stad eenvoudig voor energiebesparingen in de toekomst

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De AluRoad gen2 serie is verkrijgbaar in twee afmetingen, mini BGP021 en medium BGP026. De standaard AluRoad gen2 heeft een vast mastopzetstuk voor zowel een paaltop met een kantelhoek van 0 graden als een zij-ingang met beperkte negatieve kantelhoek. De AluRoad gen2 is voorzien van een aanpasbaar mastopzetstuk, waardoor de kantelhoek kan worden ingesteld bij zowel een paaltop als een zij-ingang, positief en negatief. Met de AluRoad gen2 kun je de verlichting in je stad eenvoudig upgraden en profiteren van de voordelen van LED-technologie, waarmee je de totale investerings- en gebruikskosten verder kunt verlagen. Deze prduct familie is ideaal voor zowel nieuwe wijken en straten als voor de renovatie van bestaande lampsystemen. Deze betaalbare serie biedt niet alleen mooie, tijdloze ontwerpen die goed in elke omgeving passen, maar ook hoogwaardige verlichting en toekomstbestendige oplossingen met aanzienlijke besparingen op energie- en onderhoudskosten gedurende een lange levensduur.

Voordelen

  • Eenvoudig te installeren in zowel paaltop- en opschuifmontage.

  • Interessante totale gebruikskosten.

Kenmerken

  • Eenvoudig te installeren in zowel paaltop- en opschuifmontage.

  • Aantrekkelijke totale gebruikskosten door toekomstbestendige energiebesparingen.

Toepassingen

  • Wegen en straten
  • Woningen
  • Bedrijventerreinen
  • Parkeerplaatsen
  • Trottois

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet AluRoad gen2 nl_BE pdf 936.2 kB
Installatie-instructies
Ecodesign document pdf 2.9 MB
Installatie-instructies
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB
Installatie-instructies
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB
Brochure
Lichtplan voor straatverlichting, buitenparkeerplaatsen en terreinen pdf 11.3 MB
Brochure
Aluroad gen2 brochure pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-AluRoad gen2
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-AluRoad gen2
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-AluRoad-Mini-BGP020-910925869631 pdf 1.2 MB
Milieuproductverklaring
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB
Milieuproductverklaring
EPD-Aluroad-gen2-medium-BGP025-910925869643 pdf 788.0 kB