Philips AluRoad gen2, Road & street light, 31 W, 4760 lm, 4000 K, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse I
BGP021 LED56/740 DM10 GR 42/60S
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Lichtgrijs (RAL7035), Enkellaags poedercoating, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, 4760 lm, 31 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 4-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED56 [LED module 5600 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar