België - Nederlands

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 39.5 W, 5880 lm, 4000 K, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse I

BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Lichtgrijs (RAL7035), Enkellaags poedercoating, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, 5880 lm, 39.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 4-polig

Bestelcode: 8720169499218
Volledige bestelcode: 872016949921800

Specificaties

Type lichtbron
LED70 [LED module 7000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870394 nl_BE pdf 302.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870394_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870394_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S IES
DIAlux
ULD File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB