Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 8718699497668
Volledige bestelcode: 871869949766800

Specificaties

Type lichtbron
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024207 nl_BE pdf 123.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024207_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Lichttechnische files

Revit-bestand
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB