Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 76 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, DynaDimmer met vaste voorinstellingen uitvoering 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector