Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 - slimme verlichting voor algemene en recreatiesportterreinen

Producten

BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
8721103381927
BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT
BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT
8721103381934
BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT
BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT
8721103381941

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het OptiVision LED gen3.5-schijnwerpersysteem biedt een complete verlichtingsoplossing voor de meest eenvoudige tot de meeste gecompliceerde verlichtingstoepassingen voor terreinen en recreatieve sporten. De hoogrendementsschijnwerper wordt geleverd met een gegoten behuizing uit één stuk met respectievelijk 2 en 3 LED-engines, die ook werken met een externe driverbox - apart voor gebruik op afstand van de schijnwerper (BV), of voorgemonteerd op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB) voor eenvoudige installatie en lagere initiële kosten. Het voldoet aan de hoogste prestatienormen, biedt uitstekend licht, kwaliteit en gelijkmatigheid en garandeert veiligheid en visueel comfort.

Voordelen

  • De ruime keuze aan optieken verzekert een maximaal optisch rendement en maakt een uiterst nauwkeurige lichtverdeling mogelijk met een minimum aan strooilicht

  • 0-kanteling maakt een lage sCx-waarde mogelijk voor projecten die geïnstalleerde paalstructuren willen hergebruiken om de vereiste investering te minimaliseren. De optie voor een kantelhoek van 0° verhoogt het comfort nog verder en minimaliseert klachten van bewoners over ongewenst binnendringen van strooilicht

Kenmerken

  • Eendelige drukgegoten behuizing met beschermingsklasse IP66 tegen stof en water

  • Brede omgevingstemperatuurtolerantie waardoor de armatuur geschikt is voor diverse sport- en terreinverlichtingstoepassingen

Toepassingen

  • Logistieke- en rangeerterreinen (havens, op- en overslag spoorwegen)
  • Verlichting van platforms (luchthavens), parkeerterreinen en industrieterreinen
  • Verlichtingstoepassingen voor recreatieve sporten (voetbal, hockey, basketbal, golf, tennis, atletiek, enz.)

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 nl_BE pdf 525.0 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 698.2 kB
Brochure
Recreatieve sportveldverlichting digitale brochure pdf 13.9 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB