Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Asymmetrische smalle bundel

BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT

Productomschrijving

Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrische smalle bundel, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8721103381941
Volledige bestelcode: 872110338194100

Specificaties

Type lichtbron
LED2600 [LED module 260000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060884 nl_BE pdf 164.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060884_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060884_EU
Meerdere materialen - Visuals