Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 5700 K, CRI70, Asymmetrisch, Interact Ready, IP66

BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Productomschrijving

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig, FIFA Quality Pro

Bestelcode: 8721103383129
Volledige bestelcode: 872110338312900

Specificaties

Type lichtbron
LED2600 [LED module 260000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060911 nl_BE pdf 298.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060911_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060911_EU
Meerdere materialen - Visuals