Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BCP333 LED81/757 I PRM

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 8718696997604
Volledige bestelcode: 871869699760400

Specificaties

Type lichtbron
LED81 [LED module 8100 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925865282 nl_BE pdf 127.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925865282_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925865282_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BCP333 LED81/757 I PRM IES
DIAlux
ULD File - BCP333 LED81/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED81/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED81/757 I PRM LDT