Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel zonder stekker, 3-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8718696997543
Volledige bestelcode: 871869699754300

Specificaties

Type lichtbron
LED81 [LED module 8100 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925865276 nl_BE pdf 130.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925865276_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925865276_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BBP333 LED81/740 I PRM IES
DIAlux
ULD File - BBP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/740 I PRM LDT