Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Op sensor gebaseerde dimmer, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, MDU2, IP66
BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH
Productomschrijving
Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, Programmeerbare beweging en lichtsensor, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel zonder stekker, 3-polig, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED128 [LED module 12800 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar