België - Nederlands

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BCP333 LED159/740 I PRM

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 910925865286
Volledige bestelcode: 871869699764200

Specificaties

Type lichtbron
LED159 [LED module 15900 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925865286 nl_BE pdf 127.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925865286_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925865286_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BCP333 LED159/740 I PRM IES
DIAlux
ULD File - BCP333 LED159/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED159/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED159/740 I PRM LDT