België - Nederlands

Philips Ledinaire All-in schijnwerpers, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisch, IP65

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Verkeersgrijs B (RAL7043), Enkellaags poedercoating, Geïntegreerde driver op LED-kaart (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisch, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 1,5 kV met differentiaal-modus en 1,5 kV met normale modus, Kabel 2,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169736115
Volledige bestelcode: 872016973611599

Specificaties

Type lichtbron
LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED system in flux
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401883386 nl_BE pdf 556.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401883386_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401883386_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ldt 12.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD PHILIPS BVP167 LED73 830 40 65 PSU 65W AWB 911401883386 pdf 654.3 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 65W AWB pdf 1.1 MB