Philips Ledinaire All-in schijnwerpers

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met deze all-in Ledinaire schijnwerpers kun je eenvoudig de kleurtemperatuur aanpassen met een eenvoudige schakelaar. Je hoeft niet meer te kiezen tussen warmwit, neutraal wit of koelwit, dit is allemaal beschikbaar in één product! De serie is voorzien van het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een eerlijke prijs. Betrouwbaar, energiebesparend en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

  • Pas eenvoudig de kleurtemperatuur van de schijnwerper aan

  • Ontworpen voor een brede reeks toepassingen

Kenmerken

  • Gecorreleerde kleurtemperaturen: 3000K - 4000K - 6500K, schakelbaar via een schakelaar aan de achterkant van de schijnwerper

  • Breed scala aan toepassingen met lichtopbrengsten van 1200 lm tot 24.000 lm

Toepassingen

  • Buitenlocaties, parkeerplaatsen, winkelgevels, magazijnomgevingen, kleinschalige recreatiesportvelden of gemeentelijke multifunctionele sportaccommodaties

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ledinaire All-in schijnwerpers nl_BE pdf 886.7 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 902.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ledinaire All-in schijnwerpers
Meerdere materialen - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Ledinaire All-in schijnwerpers
Meerdere materialen - Software Plugins