Philips Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Draadloos, EcoSet, Symmetrisch, Opaal, IP65, IK08

WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver voor EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401803087
Volledige bestelcode: 872016975037199

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads