Philips Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

The Philips Ledinaire waterproof EcoSet (WT075) introduceert een unieke plug-and-play draadloze oplossing. Deze waterproof LED-verlichting biedt een gemakkelijke manier om meer energiebesparingen te realiseren, vergeleken met aan/uit-systemen, en maakt eenvoudige geautomatiseerde verlichting in parkeergarages mogelijk. Onze nieuwste innovatie zorgt ervoor dat onze waterdichte armaturen voor LED-verlichting kunnen werken met een externe microgolfsensor op wisselstroom om beweging en daglicht te detecteren. Deze aanvullende externe lichtsensoren zorgen voor het automatisch dimmen van de armatuur. De installatie is eenvoudig: zodra je lampen in het plafond zijn geïnstalleerd, zijn ze klaar voor gebruik. En het mooiste is natuurlijk dat Ledinaire EcoSet bijdraagt aan een veilig gevoel in parkeergarages. De lampen blijven gedimd wanneer ze niet nodig zijn. Dit zorgt niet alleen voor energiebesparingen maar vergroot ook de veiligheid van bezoekers van parkeergarages. Een win-winsituatie.

Voordelen

  • Verhoogde energiebesparingen

  • Goede kwaliteit en gemakkelijk te gebruiken

Kenmerken

  • Lichtopbrengst: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K

  • Rendement: tot 135 lm/W

Toepassingen

  • Parkeergarages

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C nl_BE pdf 380.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C
Meerdere materialen - Software Plugins