Philips Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Draadloos, EcoSet, Symmetrisch, Opaal, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver voor EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8720169750364
Volledige bestelcode: 872016975036499

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401802987 nl_BE pdf 488.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401802987_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB