België - Nederlands

Philips Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1200 mm, IP65, IK08

WT050C 2xTLED L1200

Productomschrijving

L1200 mm, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 911401807481
Volledige bestelcode: 871016336603699

Specificaties

  • Waardeschaal
    Goed

Downloads