Philips Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De reeks Ledinaire Waterproof (WT050C) bevat een selectie lege, waterdichte behuizingen voor de door jou gekozen LED-buizen. Deze bieden de hoge Philips-kwaliteit voor een scherpe prijs. Ledinaire is geschikt voor een snelle en eenvoudige installatie, met de keuze uit installaties met één of twee buizen.

Voordelen

  • Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips

  • Gemakkelijk te gebruiken met Philips LEDtubes

Kenmerken

  • Robuuste (IK08) en watervaste (IP65) armatuur

  • Verkrijgbaar in meerdere lengtes en configuraties

Toepassingen

  • Kies een artikel.
  • Overdekte parkeerplaatsen
  • Fabriekshallen (maximaal 4 m hoog)
  • Opslagruimtes

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ledinaire waterbestendige buisbehuizing nl_BE pdf 290.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ledinaire waterbestendige buisbehuizing
Meerdere materialen - Visuals