België - Nederlands

Pierlite Vandaprime waterdicht

Pierlite Vandaprime waterdicht. Bewezen sterk: de ultieme oplossing voor robuuste en betrouwbare verlichting in ongunstige omgevingen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Pierlite Vandaprime waterdicht is de ultieme oplossing voor robuuste en betrouwbare verlichting in veeleisende omgevingen. Ontworpen met een LM6 aluminium behuizing van marinekwaliteit en een RAL 9007 poedergecoate afwerking, is dit armatuur gebouwd om schokken en vandalisme te weerstaan. Met IP66 waterdichtheid en IK10 slagvastheid is de Vandaprime-serie zowel waterdicht als bestand tegen vandalisme en zware stoten. Voor maximale installatieflexibiliteit ondersteunen Pierlite Vandaprime armaturen verschillende montagemogelijkheden, waaronder plafond-, wand- en buismontage, zodat ze probleemloos kunnen worden aangepast aan uiteenlopende projectvereisten. De Vandaprime-serie biedt meerdere optische distributies en een breed scala aan lumenpakketten tot 10.000 lumen, waardoor u verlichtingsontwerpen nauwkeurig en efficiënt kunt afstemmen en geoptimaliseerde verlichtingsprestaties kunt garanderen voor specifieke toepassingsbehoeften in uiteenlopende omgevingen. Het armatuur is verkrijgbaar met een heldere of opale polycarbonaatkap. Met een levensduur tot 100.000 uur (L85) verlagen Vandaprime-armaturen de onderhoudsbehoefte en operationele verstoringen aanzienlijk, waardoor de totale eigendomskosten dalen. De Pierlite Vandaprime waterproof voldoet aan de principes van de circulaire economie door de nadruk te leggen op duurzaamheid en recyclebaarheid. De armatuur is servicevriendelijk, met alle productinformatie direct beschikbaar via de Signify Service Tag-app. Of u nu de verlichting van uw gebouw wilt upgraden of op zoek bent naar robuuste en betrouwbare verlichting onder zware omstandigheden, Pierlite Vandaprime waterdicht biedt de ultieme oplossing.

Voordelen

  • Robuuste productarchitectuur, zeer bestand tegen inslagen (IK10) en water- en stofinfiltratie (IP66)

  • Aantrekkelijke totale eigendomskosten met een goede lichtsterkte en geoptimaliseerde verlichtingsplannen die per toepassing minder armaturen vereisen

Kenmerken

  • Hoge waterinfiltratie (IP66) en impactbescherming (IK10)

  • Aluminium behuizing van LM6 van maritieme kwaliteit met slagvastend polycarbonaat

Toepassingen

  • Productiehallen
  • Transport
  • Spoorwegperrons
  • Voetpaden

Downloads

Brochures

EcoDesign-document
EcoDesign pdf 3.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Pierlite Vandaprime waterdicht
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Pierlite Vandaprime waterdicht
Meerdere materialen - Software Plugins