Pierlite Vandaprime waterdicht, 28 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK10, INSTEEK | Insteek
VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR PI5
Productomschrijving
L1310 mm, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Enkellaags poedercoating, Beugel, Voedingsunit met DALI-interface, 4700 lm, 28 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified