Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.
Openbare ruimtes en circulatieruimtes vragen om de meest betrouwbare verlichtingsoplossingen – met name parkeergarages, kantoren, entrees, gangen, corridors en trappen. Met Philips Ledinaire bent u verzekerd van uitstekende betrouwbaarheid en meer. Deze populaire lijn bevat een selectie essentiële LED-armaturen die u direct uit voorraad kunt kiezen. Zoals onze moderne Ledinaire vierkante wandarmatuur WL055V-uitvoering, die geschikt is voor een breed scala aan algemene verlichtingstoepassingen. En net als de rest van het Ledinaire-assortiment is hij ontworpen met de hoge kwaliteitsnormen van Philips tegen een zeer concurrerende prijs. Een betaalbare, betrouwbare en energiezuinige keuze voor wandmontage, van de toonaangevende naam in LED.
Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
Energiebesparende LED
Modern, eenvoudig ontwerp
Zeer efficiënte oplossing met 100 lm/W
Voor uitvoeringen met bewegingsdetector (MDU):
Sensordekking kan variëren tussen binnen- en buitentoepassingen.