Philips Ledinaire Square-wandmontage, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, Op sensor gebaseerde dimmer, MDU2, IP65

WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

Productomschrijving

374x150 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit, regelend, Programmeerbare beweging en lichtsensor, 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Bundelhoek 110°, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8710163354095
Volledige bestelcode: 871016335409599

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401862580 nl_BE pdf 236.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401862580_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401862580_EU
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSR MDU WH 911401862580 pdf 620.7 kB