België - Nederlands

Philips Ledinaire Square-wandmontage, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

Productomschrijving

374x150 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 910505100601
Volledige bestelcode: 871869996773499

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product