Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Wit

Productomschrijving

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Wit

Bestelcode: 910925869521
Volledige bestelcode: 871951477310300

Specificaties

  • Totale lengte
    1.520 mm
  • Totale breedte
    80 mm
  • Totale hoogte
    65 mm
  • Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
    65 x 80 x 1520 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Beschermingsklasse
    IP 20 [Bescherming tegen vingers]
  • IK-classificatie
    -
  • Accessoirekleur
    Wit
  • Nettogewicht (per stuk)
    1,350 kg

Downloads