Philips Maxos Universal

de beste LED vervanging op bestaande draagprofielen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Maxos Universal is de beste LED vervanger die is ontworpen om een ​​TL-lichtlijn gemakkelijk om te bouwen naar een LED-lichtlijn. Alle verlichtingsunits worden bedraad geleverd, inclusief 2 soorten bevestigingclips. Er worden geen draden van het bestaande draagprofielsystemen gebruikt. Het portfolio biedt een efficiëntie tot 168 lm/W en lumenbehoud bij 50.000 uur L90.

Voordelen

  • Universele oplossing voor vervangen van de conventionele armaturen op bestaande draagprofielen van verschillende fabrikanten

  • 1 code die past op 7 verschillende draagprofiel systemen

Kenmerken

  • Universeel retrofit paneel van 1,5m die gemaakt zijn ter vervanging van de conventionele armaturen met 58W of 49W fluorescentielampen op de bestaande trunks

  • Standaard met meegeleverde bevestigingsclips (clip A: Regent ICE, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco DUS, Trilux E-line / Clip B: Siteco Modario, Zumtobel ZX2)

Toepassingen

  • Industriële hallen/ruimtes
  • Magazijnen/distributiecentra
  • (Food)detailhandel

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Maxos Universal nl_BE pdf 391.3 kB
Aanvullende literatuur
Maxos universal flyer NL BE pdf 828.5 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 8.4 MB
Brochure
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Maxos Universal
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Familie IES-collectie
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB
Familie IES-collectie
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB