Philips Maxos fusion, trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE
Productomschrijving
trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle