België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 36 W, L2276 mm, 5300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit, ELP3h

LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 5300 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 9-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8720169473898
Volledige bestelcode: 872016947389800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870062 nl_BE pdf 388.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Installatie-instructies
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870062_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870062_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE IES
Revit-bestand
LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE 910925870062 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE LDT