België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 66 W, L2276 mm, 10400 lm, 4000 K, DALI, Opaal, Opaal, Wit, VLC

LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA

Productomschrijving

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, zichtbaar licht communicatie, 10400 lm, 66 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169473799
Volledige bestelcode: 872016947379900

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870052 nl_BE pdf 273.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870052_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870052_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA IES
Revit-bestand
LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA 910925870052 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA LDT