Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GreenSpace Accent Gridlight Gen2: Een onderhoudsvriendelijke en upgradebare gridlight voor de detailhandel

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame gridlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Gridlight Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. De GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan worden geconfigureerd voor enkele, dubbele of driedubbele spotjes, waarbij elk spotje in een andere richting kan worden gericht. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode voor meer informatie over onze LED-lichtrecepten PremiumWhite en PremiumColor.

Voordelen

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken

  • Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades

Kenmerken

  • Te repararen en op te waarderen met standaard gereedschap

  • Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken

Toepassingen

  • Mode
  • Supermarkten en hypermarkten
  • Grote winkelketens
  • Winkelcentra

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Gridlight Gen2 nl_BE pdf 688.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Gridlight-Gen2-GD351B-Ref-910771147123 pdf 1.3 MB