België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 58 W, 304x154 mm, 8400 lm, 4000 K, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Productomschrijving

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169588387
Volledige bestelcode: 872016958838700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102780 nl_BE pdf 324.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102780_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102780_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH IES
Revit-bestand
GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH 910505102780 ZIP
DIAlux
ULD File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH LDT