Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH
Productomschrijving
Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar