België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29 W, 3800 lm, 3800 lm, 2700 K, Smalle bundel, Wit

ST780S 39S/827 PSU NB FG WH

Productomschrijving

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 3800 lm, 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Smalle bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977399
Volledige bestelcode: 871869997739900
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
Localized commercial leaflet 910505101425 nl_BE pdf 273.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101425_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101425_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH LDT