België - Nederlands

Philips StyliD Evo

Het toppunt in flexibiliteit en prestaties voor winkels.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

  • Winkelklanten aantrekken met sprankelend licht en superieur oogcomfort

  • Eenvoudig te herplaatsen en te upgraden voor regelmatige winkelvernieuwing

Kenmerken

  • Eenvoudige vervanging of upgrades van optieken zonder gereedschap

  • Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent

Toepassingen

  • Buurtwinkels
  • Supermarkten en hypermarkten
  • Grote winkeloppervlakken

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas

  • De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet StyliD Evo nl_BE pdf 2.8 MB
Aanvullende literatuur
EcoDesign document StyliD Evo Track pdf 1.3 MB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 513.7 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 465.8 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 660.7 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo access pdf 335.3 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 591.7 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Compact access pdf 324.1 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 606.2 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo RPO accessories pdf 554.5 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 647.1 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 914.5 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 903.4 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-StyliD Evo
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-StyliD Evo
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-StyliD-Evo-Compact-ST770T-Ref-910771143342 pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
EPD-Philips-StyliD-Evo-Performance-ST780T-Ref-910505101435 pdf 1019.3 kB